Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 6-ST-5,08 BD:R1-R6 - 1747054

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 6, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: FKC 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1747054
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356294102
Вес/шт. (без упаковки) 10,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам