Разъем печатной платы - FRONT-MC 1,5/10-ST-3,81 BU - 1745548
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: синий, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 10, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: FRONT-MC 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: MINI COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в