Разъем печатной платы - MC 1,5/ 5-GF-3,81 THT P26 - 1745247

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, цвет: черный, поверхность контакта: олово, Число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: MC 1,5/..-GF-THT, размер шага: 3,81 мм, расположение выводов: Линейное расположение выводов

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745247
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356308090
Вес/шт. (без упаковки) 3,820 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990