Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: светло-серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 10, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: FK-MCP 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: MINI COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в