Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
На рисунке показан 5-контактный вариант изделия
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 10 мм², размер шага: 10,16 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 5 мм
Цена:
Этот товар не может быть заказан как образец.
Итого : 0.0
Платформа для безграничных возможностей автоматизации.
"$pageName" в
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
"$pageName" в