Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 BK AU - 1744161
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Золото, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 12, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 12, количество точек подсоединения: 12, cемейство изделий: MVSTBR 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Screw head form: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Montaje: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в