Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², Количество потенциалов: 3, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: красный, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в