Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
На рисунке показан 3-контактный вариант
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 10 мм², Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: MKDSP 10, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый
Цена:
Итого : 0.0
Creative solutions for a smart world
Платформа для безграничных возможностей автоматизации.
"$pageName" в
"$pageName" в