Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 3-3,81 GY7035 - 1739020

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, Число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: MKDS 1, размер шага: 3,81 мм, цвет: светло-серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739020
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285698
Вес/шт. (без упаковки) 1,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020