Разъем печатной платы - GMVSTBW 2,5/ 6-ST - 1737851

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Установка разъема перпендикулярно оси проводника
  • Ввод проводников со стороны гофрированной стенки штекерной части разъема
  • Штекерный элемент для цепей 630 В (III/2)
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1737851
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 337 (C-1-2013)
GTIN 4017918028091
Вес/шт. (без упаковки) 14,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам