Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-G-5,08THTABGYAUR32 - 1736696

На рисунке изображено стандартное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: агатовый серый, номинальный ток: 12 A, поверхность контакта: Золото, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 4, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-G-THT, размер шага: 5,08 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736696
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356181808
Вес/шт. (без упаковки) 3,160 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990