Проходной штекер - DFK-PC 16/ 7-ST-10,16 BK 3CP - 1736670

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Проходной штекер, номинальное сечение: 16 мм², цвет: черный, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 7, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: DFK-PC 16/..-ST, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Форма головки винта: L прямой шлиц, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: POWER COMBICON 16, Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1736670
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356181433
Вес/шт. (без упаковки) 72,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам