Разъем печатной платы - MSTB 2,5/11-STF-5,08 AU - 1736243
На рисунке показан 10-контактный вариант изделия
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Золото, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 11, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: MSTB 2,5/..-STF, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - без защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: Винтовой зажим, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в