Клеммы для печатной платы - SPT 16/ 1-V-10,0 - 1735862
Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм², Количество потенциалов: 1, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: SPT 16/..-V, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное двойное расположение выводов, Длина выводов [P]: 4,1 мм, Форма упаковки: в картонной коробке. Данные измерений относятся только к соответствующему элементу. Воздушные зазоры и пути утечки к соседним элементам должны соответствовать стандарту приложения.
"$pageName" в