Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 9, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 9, количество точек подсоединения: 9, cемейство изделий: MVSTBR 2,5/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в