Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 10, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: MSTBAW 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в