Разъем печатной платы - CCDN 2,5/13-G1 P26 THR - 1734384

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 26, Количество рядов: 2, Число контактов в ряду: 13, количество точек подсоединения: 26, cемейство изделий: CCDN 2,5/..-G1-THR, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734384
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356177252
Вес/шт. (без упаковки) 16,630 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения SK (Словакия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь