Разъем печатной платы - ZEC 1,0/10-ST-3,5C1R1,10YE NZ8 - 1734122

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальное сечение: 1 мм², цвет: желтый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 10, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 10, количество точек подсоединения: 10, cемейство изделий: ZEC 1,0/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: ZEC, Крепление: Крепление на защелках, Montaje: Фланец с защелками, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1734122
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356167918
Вес/шт. (без упаковки) 11,140 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам