Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: светло-серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 2, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MC 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: MINI COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке
"$pageName" в