Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 3-STGY7035 69295012 - 1733466

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: светло-серый, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, Количество потенциалов: 3, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: MSTBT 2,5/..-ST, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное расположение выводов, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1733466
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356164511
Вес/шт. (без упаковки) 5,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020