Компоненты для проходного монтажа - MC 1,5/ 8-G-3,5-RN - 1731730

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, количество потенциалов: 8, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 8, количество точек подсоединения: 8, cемейство изделий: MC 1,5/..-G-RN, размер шага: 3,5 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, штекерная система: MINI COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: Крепление на защелках, тип крепления: Соединительный выступ, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Штыревые планки с малой высотой и малым шагом
  • Установка параллельно и перпендикулярно печатной плате
  • Индивидуальное кодирование контактов путем вставки кодирующих профилей
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Фиксатор с возможность интуитивного обслуживания препятствует непреднамеренному разъединению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731730
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 225 (C-1-2013)
GTIN 4046356159340
Вес/шт. (без упаковки) 1,870 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь