Разъем печатной платы - IMC 1,5/ 7-G-3,81 PA1,3,5,7 - 1729483

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 1,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 7, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 7, количество точек подсоединения: 7, cемейство изделий: IMC 1,5/..-G, размер шага: 3,81 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное двойное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, штекерная система: MINI COMBICON, Направление стыковочной части: Стандарт, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729483
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356147354
Вес/шт. (без упаковки) 2,080 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам