Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 BK - 1729137

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: Гнездовая часть, количество потенциалов: 5, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: MSTBC 2,5/..-STZ, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Защелки: - Защелки, штекерная система: CLASSIC COMBICON, Крепление: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729137
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356147279
Вес/шт. (без упаковки) 2,850 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам