Компоненты для проходного монтажа - GMSTBA 2,5 HC/12-G-7,62 - 1728950

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальное сечение: 2,5 мм², цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: олово, тип контактов: штыревое, Количество потенциалов: 12, Количество рядов: 1, Число контактов в ряду: 12, количество точек подсоединения: 12, cемейство изделий: GMSTBA 2,5 HC/..-G, размер шага: 7,62 мм, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм, штекерная система: POWER COMBICON 2,5, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728950
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150118
Вес/шт. (без упаковки) 6,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь