Ответная часть - MSTBW 2,5/ 2-G CRWH - 1719590

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: кремовый белый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1719590
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356141826
Вес/шт. (без упаковки) 0,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь