Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/15-STF-5,08BDNZ1188 - 1719480

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 15, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1719480
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356141956
Вес/шт. (без упаковки) 31,570 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам