Разъем печатной платы - TVMSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - 1719163

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1719163
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 271 (C-1-2013)
GTIN 4046356156370
Вес/шт. (без упаковки) 26,230 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения SK (Словакия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь