Клеммные блоки для печатного монтажа - GSMKDSN 1,5/ 4-7,62 - 1718621

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1718621
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 119 (C-1-2013)
GTIN 4017918024840
Вес/шт. (без упаковки) 4,960 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь