Вилочная часть - QC 1,5/10-ST - 1718041

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 5 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1718041
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 292 (C-1-2013)
GTIN 4046356140317
Вес/шт. (без упаковки) 27,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь