Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSB 1,5/ 3-5,08 - 1717428

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717428
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918024369
Вес/шт. (без упаковки) 3,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь