PTSA 1,5/0,5/ 8-3,5/2,5-Z MCYE - 1717187

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1717187
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626476841
Номер таможенного тарифа 85369010

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам