GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 H1L - 1716714

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 9, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716714
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626458199
Вес/шт. (без упаковки) 21,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам