Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKKDS 1,5-5,08 OG SO V0 - 1716404

На рисунке показан 10-контактный вариант

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716404
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626456638
Вес/шт. (без упаковки) 2,930 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010