Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 2-STF-5,08 GY - 1716009

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1716009
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626437354
Вес/шт. (без упаковки) 5,540 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам