Разъем печатной платы - GMVSTBR 2,5/ 3-STF-7,62 OG - 1715985

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: оранжевый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715985
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626437910
Вес/шт. (без упаковки) 8,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам