MSTB 2,5/ 4-ST BU BDWH:NC-6SO - 1715977

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715977
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626499673
Номер таможенного тарифа 85366990

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам