Клеммные блоки для печатного монтажа - SPTA 1/ 3-5,0 BD2:1-3NZ - 1715960

Нет доступных изображений

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715960
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626456089
Вес/шт. (без упаковки) 1,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам