MSTB 2,5/ 5-GF-5,08 RD - 1715927

Нет доступных изображений

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715927
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626463704
Номер таможенного тарифа 85366930

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам