Разъем печатной платы - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LR 2BDSW2+Q - 1715856

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715856
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626431796
Вес/шт. (без упаковки) 9,260 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990