Разъем печатной платы - PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:+T,-TSO - 1715665

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия зеленого цвета

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715665
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 300 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626425436
Вес/шт. (без упаковки) 9,290 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь