Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:-DO3 QSO - 1715661

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715661
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626426846
Вес/шт. (без упаковки) 6,560 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам