MSTBT 2,5/ 4-ST GYPA3,4BDWH6,5 - 1715566

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715566
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626445830
Вес/шт. (без упаковки) 4,590 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам