Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 2,5-5,08-3 2RZ BD:FE-L - 1715559

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715559
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626407913
Вес/шт. (без упаковки) 4,660 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам