Разъем печатной платы - FMC 1,5/12-ST-3,5BKLCBUBD2:-1Q - 1715175

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715175
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626437415
Вес/шт. (без упаковки) 6,830 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам