PTSA 1,5/ 4-3,5-Z MC RD/BK - 1715144

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715144
Упаковочная единица 220 stk
Минимальный объем заказа 220 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626394497
Вес/шт. (без упаковки) 2,070 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам