Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08BD:S1 QSO - 1715052

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715052
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626383033
Вес/шт. (без упаковки) 9,420 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам