Клеммные блоки для печатного монтажа - FK-MPT 0,5/ 2-ST-3,5BD04,03QSO - 1715014

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1715014
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626385501
Вес/шт. (без упаковки) 0,520 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам