Штекерный блок - PCVK 4-7,62 BS:1 - 1714776

Штекер для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 20 A, полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714776
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626426631
Вес/шт. (без упаковки) 6,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам