Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:60,61 - 1714734

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714734
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626372167
Вес/шт. (без упаковки) 3,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам