Разъем печатной платы - FKCS 2,5/ 4-STF-5,08 AU - 1714710

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1714710
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626375779
Вес/шт. (без упаковки) 7,520 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь